Abgekündigt

Extech BATT-36V-C

3,6 V Lithium-Akku (Größe C)

Der Extech BATT-36V-C ist eine primäre, nicht wiederaufladbare Spulenzelle der Größe C. Sie enthält nicht brennbare Elektrolyte und ist UL-zertifiziert. Diese langlebige Batterie wird bei den meisten Messgeräten verwendet, die C-Batterien aufnehmen. Sie hält je nach Anwendung die Batterielebensdauer über 10 Jahre lang aufrecht, bietet mehr Leistung und Energie und verfügt über überlegene Entlademöglichkeiten.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BATT-36V-C Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.