Abgekündigt

Extech BATT-37V

Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 3,7 V

Der Extech BATT-37V ist ein wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ion-Akku für das VIR50. Er verfügt über eine hohe Kapazität von 1400 mAh.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb