Abgekündigt
Extech BATT-74V
7.4V Li-Ion Rechargeable Battery
The Extech BATT-74V is a 7.4 V replacement Li-Ion Rechargeable Battery for the MS6000 Series Oscilloscopes.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.