FLIR BNVD-40
40˚ Night Vision Goggles
Designed for head or helmet mounting, the FLIR BNVD-40 dual-channel night vision system offers exceptional clarity in minimal lighting. Multi-coated lenses and ruggedized housing offer protection against the elements while a built-in IR illuminator provides better detail in complete darkness. One AA or CR123A battery can power the BNVD-40 up to 20 hours.
Zubehör
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.