Abgekündigt

Extech BR-17CAM

Ersatz-Endoskopsonde mit 17-mm-Kamera

Der Extech BR-17CAM ist ein 17-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Er verfügt über eine halbstarre Sonde von 96,5 cm (38 Zoll) mit einem 19 mm (0,75 Zoll) Anschluss und einem minimalen Biegeradius von 6 cm (2,36 Zoll). Mit einem Blickwinkel von 50° und einem Fokusabstand von 15 cm bis 25 cm (5,9 bis 9,8 Zoll).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 640 × 480 Pixel
Durchmesser 17 mm (0,67″)
Fokusabstand 8 bis 15 cm (3,2 bis 5,9 Zoll)
Länge 1 m (3,3 ft)
Sichtfeld (FOV) 50°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-17CAM User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.