Abgekündigt

Extech BR-17CAM-5M

Ersatz-Endoskopsonde mit 17-mm-Kamera

Der Extech BR-17CAM-5M ist ein 17-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Er verfügt über eine halbstarre Sonde von 5 m (196,9 Zoll) mit einem 19 mm (0,75 Zoll) Anschluss und einem Mindestbiegeradius von 6 cm (2,36 Zoll). Mit einem Blickwinkel von 50° und einem Fokusabstand von 15 cm bis 25 cm (5,9 bis 9,8 Zoll). Wasserdicht (IP67) mit 2 hellen LEDs und Dimmer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 640 × 480 Pixel
Durchmesser 17 mm (0,67″)
Fokusabstand 8 bis 15 cm (3,2 bis 5,9 Zoll)
Länge 5 m
Sichtfeld (FOV) 50°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-17CAM-5M User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.