Abgekündigt

Extech BR-4CAM

Ersatz-Endoskopsonde mit 4,5-mm-Kamera

Der Extech BR-4CAM ist ein 4,5-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Er verfügt über eine halbstarre Sonde von 96,5 cm (38 Zoll) mit einem 19 mm (0,75 Zoll) Anschluss und einem minimalen Biegeradius von 6 cm (2,36 Zoll). Mit einem Fokusabstand von 15 cm bis 25 cm (5,9 Zoll bis 9,8 Zoll). Wasserdicht (IP67) mit LED-Beleuchtung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 712 × 486 Pixel
Durchmesser 4,5 mm (0,178″)
Fokusabstand 2 bis 7 cm (0,8 bis 2,8 Zoll)
Länge 1 m (3,3 ft)
Sichtfeld (FOV) 63°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.