Abgekündigt

Extech BR-5CAM

Ersatz-Endoskopsonde mit 5,8-mm-Kamera

Der Extech BR-5CAM ist ein 5,8-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit 99,1 cm langem Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Das flexible Schwanenhalskabel behält die konfigurierte Form bei und hat einen Mindestbiegeradius von 6 cm (2,36 Zoll). Die Kamera hat einen Fokusabstand von 15 cm bis 24,9 cm (5,9 Zoll bis 9,8 Zoll). Wasserdicht (IP67) mit LED-Beleuchtung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 720 × 525 Pixel
Durchmesser 5,8 mm (0,23 Zoll)
Fokusabstand 2 bis 5 cm (0,8 bis 2 Zoll)
Länge 1 m (3,3 ft)
Sichtfeld (FOV) 48°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech BR-5CAM User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.