Abgekündigt

Extech BR-5CAM-A

Ersatz-Endoskopsonde mit 5,2-mm-Kamera

Der Extech BR-5CAM-A ist ein 5,2-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Er hat eine Kabellänge von 99 cm (39 Zoll) und einen minimalen Biegeradius von 6 cm (2,36 Zoll). Mit einem Fokusabstand von 3 cm bis 7,9 cm (1,2 Zoll bis 3,1 Zoll). Wasserdicht (IP67) mit LED-Beleuchtung.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-5CAM-A User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.