Abgekündigt

Extech BR-9CAM

Ersatz-Endoskopsonde mit 9-mm-Kamera

Der Extech BR-9CAM ist ein 9-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Er besitzt eine Kabellänge von 1 m (39 Zoll) mit einem flexiblen Schwanenhals, der die konfigurierte Form beibehält, einen Betrachtungswinkel von 45° einen Fokusabstand von 15 cm bis 25 cm (5,9 Zoll bis 9,8 Zoll) und einem Mindestbiegeradius von 6 cm (2,36 Zoll). Wasserdicht (IP67) mit 4 integrierten LEDs.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 712 × 486 Pixel
Durchmesser 9 mm (0,35 Zoll)
Fokusabstand 8 bis 15 cm (3,2 bis 5,9 Zoll)
Länge 1 m (3,3 ft)
Sichtfeld (FOV) 45°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.