Abgekündigt

Extech BR-9CAM-2M

Ersatz-Endoskopsonde mit 9-mm-Kamera

Der Extech BR-9CAM-2M ist ein 9-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Das flexible Schwanenhalskabel hat eine Länge von 2 m (78,7 Zoll) und behält die konfigurierte Form mit einem minimalen Biegeradius von 6 cm (2,4 Zoll). Die Kamera hat einen Betrachtungswinkel von 45 Grad mit einem Fokusabstand von 15 cm bis 24,9 cm (5,9 Zoll bis 9,8 Zoll). Wasserdicht (IP67) mit 4 hellen LEDs.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 712 × 486 Pixel
Durchmesser 9 mm (0,35 Zoll)
Fokusabstand 8 bis 15 cm (3,2 bis 5,9 Zoll)
Länge 2 m (6,6 Fuß)
Sichtfeld (FOV) 45°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-2M User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.