Abgekündigt

Extech BR-9CAM-5M

Ersatz-Endoskopsonde mit 9-mm-Kamera

Der Extech BR-9CAM-5M ist ein 9-mm-Endoskop-Ersatzkamerakopf mit Kabel für die Endoskope der Modellreihen BR100, BR150, BR200 und BR250. Er verfügt über ein 5 m langes Kabel und einen flexiblen Schwanenhals, der seine konfigurierte Form beibehält. Er hat einen Betrachtungswinkel von 45° mit einem Fokusabstand von 15 bis 25 cm und einem Mindestbiegeradius von 6 cm. Wasserdicht (IP67) mit 4 hellen LEDs.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 712 × 486 Pixel
Durchmesser 9 mm
Fokusabstand 8 bis 15 cm
Länge 5 m
Sichtfeld (FOV) 45°
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR-xCAM Datasheet

User Manual

Extech BR-9CAM-5M User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.