Abgekündigt

Extech BR100

Video-Endoskop mit Inspektionskamera

Das Extech BR100 ist ein Videoendoskop-Kameraprüfgerät mit einem Kameradurchmesser von 17 mm (0,7 Zoll) und einem 61 mm (2,4 Zoll) TFT LCD-Farbmonitor. Es eignet sich ideal für Anwendungen wie Haus-, HLK-, Automobil-, Industrie-, Luft- und Raumfahrt- sowie Sicherheitsinspektionen. Verfügt über ein blendfreies Nahsichtfeld und ein Display, das sich zur einfachen Aufbewahrung abnehmen lässt. Komplett mit vier AA-Batterien, Hilfsmitteln (Spiegel, Haken, Magnet), Videoausgangsbuchse und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Fokusabstand 15 bis 25 cm (5,9 bis 9,8 Zoll)
Minimaler Biegeradius 60 mm (2,36 Zoll)
Sichtfeld (FOV) 50°
Weitere Details
Abmessungen Griff: 186 × 145 × 41 mm; Monitor: 100 × 70 × 30 mm
Display 2,4" TFT-LCD (480 x 234 Pixel)
Garantie 2 Jahre
Gewicht Griff: 530 g (18,7 oz); Monitor: 140 g (4,9 oz)
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech BR100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR100 Datasheet

User Manual

Extech BR100 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.