Abgekündigt

Extech BR150

Video-Endoskop mit Inspektionskamera

Das BR150 Video-Doroskop verfügt über einen 61 mm (2,4 Zoll) TFT LCD-Farbmonitor und einen wasserdichten Mini-Kamerakopf (IP67) mit 9 mm und einem Dual-Light-System für hohe Auflösung, blendfreie Sicht und Nahaufnahme. Es verfügt über ein Schwanenhalskabel, das seine konfigurierte Form behält, sowie ein abnehmbares Display zur einfachen Aufbewahrung. Komplett mit Kamerasonde, vier AA-Batterien, Hilfsmitteln (Spiegel, Haken, Magnet), Videoausgangsbuchse und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchmesser 9 mm (0,35 Zoll)
Fokusabstand 15 bis 25 cm (5,9 bis 9,8 Zoll)
Länge 1 m (39 Zoll)
Minimaler Biegeradius 60 mm (2,36 Zoll)
Sichtfeld (FOV) 45°
Weitere Details
Abmessungen Griff: 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6 Zoll); Monitor: 100 × 70 × 30 mm (3,9 × 2,8 × 1,2 Zoll)
Display 2,4" TFT-LCD (480 x 234 Pixel)
Garantie 2 Jahre
Gewicht Griff: 530 g (18,7 oz); Monitor: 140 g (4,9 oz)
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech BR150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR150 Datasheet

User Manual

Extech BR150 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.