Abgekündigt

Extech BR200

Videoendoskop/Drahtlos-Inspektionskamera

Die Extech BR200 ist eine Videoendoskop-Inspektionskamera mit 17 mm Kameradurchmesser und 8,9 cm-TFT-LCD-Farbmonitor. Ideal für Hausinspektionen, HLK, Automobil, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheitsanwendungen. Sie verfügt über ein blendfreies Nahsichtfeld und eine abnehmbare, kabellose Farbanzeige, die bis zu 8,9 m (32 ft) vom Messpunkt entfernt angezeigt werden kann. Vollständig mit vier AA-Batterien, Micro-SD-Speicherkarte mit SD-Adapter, USB-Kabel, Verlängerungswerkzeugen (Spiegel, Haken, Magnet), Videokabel, AC-Netzteil (100 V bis 240 V, 50/60 Hz), magnetischem Basisständer und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 712 × 486 (NTSC)
Ausgangsformat 960 x 240 (AVI-Format); 640 x 480 (JPEG-Format)
Drahtlose Übertragungsfrequenz 2468 MHz
Drahtloser Übertragungsbereich 10 m freie Sicht
Fokusabstand 15 bis 25 cm
Sichtfeld (FOV) 50°
Videoausgabelevel 0,9 bis 1,3 V bei 75Ω
Weitere Details
Abmessungen Kamera: 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6 Zoll); Monitor: 100 × 70 × 25 mm (3,9 × 2,7 × 1 Zoll)
Display 3,5 Zoll TFT (320 × 240 Pixel)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 530 g (18,7 oz), 140 g (4,9 oz)
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech BR200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR200 Datasheet

User Manual

Extech BR200 BR250 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.