Abgekündigt

Extech BR200-EXT

Verlängerungskabel für BR100/BR150/BR200/BR250 Video-Endoskope

BR200-EXT ist ein Verlängerungskabel zur Verwendung mit den Endoskopmodellen BR100, BR150, BR200 und BR250. Das Verlängerungskabel hat einen Durchmesser von 19 mm und ist 95 cm lang. Am Endoskop können maximal zwei Verlängerungskabel angeschlossen werden.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech BR200-EXT User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.