Extech BR250
Videoendoskop/Drahtlos-Inspektionskamera
BR250 ist eine Videoendoskop-Inspektionskamera mit 9 mm Kameradurchmesser und 3,5-Zoll-TFT-LCD-Farbmonitor. Ideal für Inspektionen zu Hause (Schimmel, Insektenbefall, Lokalisierung von Elektrokabeln oder Wasserleitungen), HLK (Überprüfen von Leitungen, hinter Motoren und Kompressoren) und Kfz-Anwendungen (Inspektion von Innenräumen und rund um Motoren und Getriebe), Industrie (Inspektion von Schweißnähten, Prozessausrüstungen, Zahnrädern, Formmaschinen), Luft- und Raumfahrt (Inspektion von Flugzeugen auf Verunreinigungen, Ablagerungen, Risse oder andere Schäden) und Behörden (Sicherheitsinspektionen). Blendfreier Sichtbereich bei Nahaufnahmen. Mit dem abnehmbaren kabellosen Farbdisplay ist die Videoanzeige in bis zu 10 m (32 ft) Entfernung vom Messpunkt möglich. Vollständig mit 4 AA-Batterien, Micro-SD-Speicherkarte mit SD-Adapter, USB-Kabel, Verlängerungswerkzeugen (Spiegel, Haken, Magnet), Videokabel, AC-Netzteil (100 V bis 240 V, 50/60 Hz), magnetischem Basisständer und Hartschalenkoffer.
Ressourcen und Support
Certification
Extech BR250 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech BR250 Datasheet
User Manual
Extech BR200 BR250 User Manual GB
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.