Abgekündigt

Extech BR250-4

Videoendoskop/Drahtlos-Inspektionskamera

Die Extech BR250-4 Video-Endoskop-Inspektionskamera mit einer 4,5-mm-Kamera bietet ein blendfreies Nahsichtfeld. Mit dem abnehmbaren kabellosen TFT-LCD-Farbmonitor 8,9 cm (3,5 Zoll) ist die Videoanzeige in bis zu 9,8 m (32 Fuß) Entfernung vom Messpunkt möglich Bilder und Videos können mit einem Datums-/Zeitstempel aufgenommen und auf dem Monitor wiedergegeben oder über einen USB-Eingang auf einem PC angezeigt werden. Ideal für Hausinspektion, HLK und Automobilanwendungen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 712 × 486 (NTSC)
Ausgangsformat 960 x 240 (AVI-Format); 640 x 480 (JPEG-Format)
Bildrate 10, 15, 20, 25, 30FPSS
Drahtlose Übertragungsfrequenz 2,4 GHz
Drahtloser Übertragungsbereich 10 m freie Sicht
Durchmesser 4,5 mm
Fokusabstand 15 bis 25 cm (5,9 bis 9,8 Zoll)
Länge 3,3 Fuß (1 m)
Minimaler Biegeradius 60 mm (2,36 Zoll)
Sichtfeld (FOV) 63°
Videoausgabelevel 0,9 bis 1,3 V bei 75Ω
Weitere Details
Abmessungen Griff: 186 × 145 × 41 mm (7,3 × 5,7 × 1,6 Zoll); Monitor: 100 × 70 × 25 mm (3,9 × 2,7 × 1 Zoll)
Display 3,5 Zoll TFT (320 × 240 Pixel)
Garantie 2 Jahre
Gewicht Griff: 530 g (18,7 oz); Monitor: 140 g (4,9 oz)
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR250-4 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.