Abgekündigt

Extech BR250-5

Videoendoskop/Drahtlos-Inspektionskamera

Das Extech Video-Endoskop mit einer Kamerasonde mit 5,2 mm Durchmesser ermöglicht die Inspektion schwer zugänglicher Bereiche durch eine kleine Öffnung. Es bietet einen blendfreien Sichtbereich bei Nahaufnahmen. Ein kabelloser Farbmonitor ist im Lieferumfang enthalten und kann von der Basis abgenommen und von einem entfernten Standort aus bis zu 9,8 m (32 ft) betrachtet werden. Erfassen Sie Bilder/Videos mit Datums-/Zeitstempel und spielen Sie sie auf dem Monitor ab oder betrachten Sie sie auf einem PC. Ideal für HLK-, Hausinspektions- und Automobilanwendungen.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR250-5 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.