Abgekündigt

Extech BR300

Wasserdichtes Video-Endoskop mit Inspektionskamera

Die Extech BR300 ist eine wasserdichte (IP67) Video-Endoskop-Inspektionskamera. Ihr Kamerakopf mit 8 mm Durchmesser wird mit 4 integrierten hellen LED-Lampen für schwach beleuchtete Bereiche geliefert. Zu den weiteren Funktionen gehören ein 2-fach digitaler Zoom für die Nahaufnahme und eine Anzeige für niedrigen Akkustand, die alle auf einem 68 mm (2,7 Zoll) großen TFT-LCD-Farbbildschirm sichtbar sind. Komplett mit Kamerasonde und 1 m flexiblem Kabel, vier AA-Batterien und Hartschalenkoffer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Auflösung 640 × 480 Pixel
Durchmesser 8 mm (0,31 Zoll)
Fokusabstand 2 bis 7 cm
Kabellänge 1 m (39 Zoll)
LED(s) 4 LEDs mit Dimmer
Minimaler Biegeradius 30 mm
Sichtfeld (FOV) 60°
Zoom 2-fach, digital
Weitere Details
Abmessungen 249 × 94 × 43 mm (9,8 × 3,7 × 1,7 Zoll)
Display 68 mm Farb-TFT (960x240 Pixel)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 380 g (13,4 oz)
IP-Schutzart IP67
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR3xx Datasheet

User Manual

Extech BR300 BR350 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.