Extech BR450W-A2

Kabelloses 2-Wege-Gelenk-Videoboreskop

Mit dem kabellosen 2-Wege-Gelenk-Videoboreskop BR450W-A2 können Sie mühelos in verborgene Bereiche von Gebäuden, Fahrzeugen und Maschinen hineinschauen. Mit der 1280 × 720 HD-Auflösung und der 2-Wege-Gelenkkamera mit 3,9 mm Durchmesser an einer 1,5 m langen Sonde können Sie über die ExView-App auf Ihrem Smartgerät problemlos scharfe Bilder und Videos aufnehmen. Mit seinem robusten, leichten Gehäuse und der Schutzart IP67 ist das BR450W-A2 für gründliche Untersuchungen und Diagnosen bei HLK-, Automobil- und Anlagenwartungsinspektionen unerlässlich.

Inspizieren Sie schwer zugängliche Komponenten, ohne die Ausrüstung zu demontieren oder Strukturen zu beschädigen.
Betrachten Sie Ziele in 1280 × 720 HD-Auflösung über die ExView App auf Ihrem iOS- oder Android-Smartgerät.
Dank der Schutzart IP67 und einer Akkulaufzeit von 5 Stunden ist das BR450W-A2 jederzeit und überall einsatzbereit.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR450W-A2 Datasheet

Datasheet

Extech BR450W-A2 Datasheet GB

User Manual

Extech BR450W-A2 User Manual GB

User Manual

Extech BR450W-A2 User Manual

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb