Extech BR450W-D

Dual HD Wireless-Video-Endoskop

Das BR450W-D Dual HD Wireless-Video-Endoskop wurde entwickelt, um Sie mit Klarheit und Präzision bei Inspektionen und Diagnosen zu unterstützen. Mit der 1280 × 720 HD-Auflösung und der Dual-View-Kamera mit 5,5 mm Durchmesser an einer 1,5 m langen Sonde können Sie scharfe Bilder und Videos aufnehmen. Verbinden Sie sich einfach mit der Extech ExView App, um das Video-Endoskop drahtlos zu streamen und zu steuern. Die detaillierten Side-by-Side-Ansichten und Multimedia-Aufzeichnungen stellen sicher, dass Sie für jedes Projekt die nötige Dokumentation haben. Mit seinem robusten, leichten Gehäuse und der Schutzart IP67 ist das BR450W-D perfekt für HLK-Inspektionen, Fahrzeugreparaturen und die Instandhaltung von Anlagen.

Inspizieren Sie schwer zugängliche Komponenten, ohne die Ausrüstung zu demontieren oder Strukturen zu beschädigen.
Betrachten Sie Ziele in 1280 × 720 HD-Auflösung über die ExView App auf Ihrem iOS- oder Android-Smartgerät.
Dank der Schutzart IP67 und einer Akkulaufzeit von 5 Stunden ist das BR450W-D jederzeit und überall einsatzbereit.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech BR450W-D Datasheet

Datasheet

Extech BR450W-D Datasheet GB

User Manual

Extech BR450W-D User Manual

User Manual

Extech BR450W-D User Manual GB

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb