Extech BR50
Videoendoskop/Kameraprüfgerät
Das Extech BR50 ist ein Videoendoskop und Kameraprüfgerät mit einem Kameradurchmesser von 17 mm und einem 61 mm (2,4 Zoll) TFT LCD-Farbmonitor. Es kann auch installierte Überwachungskameras auf korrekte Zielausrichtung prüfen. Die Anwendungen reichen von der Inspektion zu Hause und im Auto bis hin zu eher industriellen Anwendungen wie der Prüfung der Schweißnahtintegrität. Vollständig mit wiederaufladbarem Lithium-Akku, Universalnetzteil und Ladegerät mit USB-Kabel.
Ressourcen und Support
Certification
Extech BR50 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech BR50 Datasheet
User Manual
Extech BR50 User Manual GB
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.