Extech BR80
Video-Endoskop mit Inspektionskamera
Die Extech BR80 Video-Endoskop-Inspektionskamera verfügt über ein kompaktes und tragbares Design, das die Erkennung, Diagnose und Lösung von Inspektionsproblemen erleichtert. Die BR80 verfügt über einen leichten, wasserdichten Kamerakopf (IP67) mit 17 mm Kameradurchmesser und ein 1 m langes, flexibles Schwanenhalskabel, das seine konfigurierte Form beibehält. 2 helle LED-Lampen mit Dimmer helfen sichtbare Objekte zu beleuchten. Sie wird mit einer 17-mm-Kamerasonde inkl. Kabel, 4 AA-Batterien, Verlängerungswerkzeugen (Spiegel, Haken und Magnet) und einem Benutzerhandbuch geliefert.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech BR80 Datasheet
User Manual
Extech BR80 User Manual GB
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.