Abgekündigt

Extech BR90

Endoskop-Inspektionskamera

$139.00

Die Extech BR90 ist eine handflächengroße, wasserdichte (IP67) 8-mm-Kamerasonde mit einem 77 cm (2,5 Fuß) langen flexiblen Schwanenhalskabel, um ihre konfigurierte Form beizubehalten. Das Endoskop verfügt über ein einzigartiges Fach zum Aufwickeln der Kamerasonde zwecks einfacher Aufbewahrung. Die Auflösung von 640 x 480 Pixel, der 2-fache digitale Zoom und die integrierten hellen LED-Lampen helfen dabei, Objekte auf dem großen 10,9 cm (4,3 Zoll) großen LCD-Farbdisplay deutlich zu projizieren. Der Monitor verfügt über einstellbare Helligkeit, 180° Bilddrehungen, Spiegelflip-Funktion und Videoausgabe. Es handelt sich um eine voll ausgestattete ’Inspektionskamera zu einem erschwinglichen Preis.

Ressourcen und Support

Certification

Extech BR90 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR90 Datasheet

User Manual

Extech BR90 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb