Extech BRC-17CAM
Ersatz-Endoskopsonde mit 17-mm-Kamera
Der Extech BRC-17CAM ist ein 17-mm-Ersatz-Endoskop-Kamerakopf mit Kabel für die BR80. Er verfügt über eine Kabellänge von 99 cm (39 Zoll) mit einem minimalen Biegeradius von 63,5 mm (2,6 Zoll), einen Betrachtungswinkel von 72° mit einem Fokusabstand von 5 bis 15,2 cm (2 Zoll bis 6 Zoll). Wird mit Verlängerungswerkzeugen (Spiegel, Haken und Magnet) geliefert.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.