Extech BRC-EXT
Verlängerungskabel für BR50/BR80 Video-Endoskop
Das Extech BRC-EXT ist ein Endoskop-Verlängerungskabel. Dieses Kabel mit einer Länge von 0,9 m und einem Durchmesser von 19 mm ist für die Verwendung mit dem Endoskopmodell BR80 vorgesehen. Am Endoskop können maximal zwei Verlängerungskabel angeschlossen werden.
Ressourcen und Support
Certification
Extech BRC-EXT Declaration of Conformity
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.