Abgekündigt

Extech BRD10

Kabelloser USB-Videoempfänger

Der kabellose USB-Videoempfänger BRD10 von Extech ist mit den Videoendoskopen BR200/BR250 kompatibel. Streamen Sie Live-Videos von Ihrem Endoskop auf Ihren Laptop oder Desktop-PC. Das Video kann abgespielt, über das Internet übertragen oder als Datei für eine spätere Wiedergabe gespeichert werden. Zur Verwendung mit den Modellen BR200 und BR250 Videoendoskopen / drahtlosen Inspektionskameras. Ideale Anwendungsbereiche umfassen Wasseraufbereitung, HLK und Kältetechnik, Elektro- und Kfz-Inspektion sowie Schädlingsbekämpfung. Kompatibel mit Windows® XP, Vista und 7.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsformat NTSC-Video
Bildrate 30 fps
Drahtlose Übertragungsfrequenz 2468 MHz (-85 dBm)
Drahtloser Übertragungsbereich 10 m (30 ft) ungehindert
Weitere Details
Abmessungen 75 × 34 × 13 mm (3,0 × 1,3 × 0,5 Zoll)
Anschlüsse USB 2.0
Garantie 1\2 Jahr
Gewicht 21 g (0,7 oz)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech BRD10 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Certification

Extech BRD10 Declaration of Conformity

User Manual

Extech BRD10 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.