Extech BTL10

Akkukapazität-Prüfgerät

Der Extech BT100 ist ein Satz aus zwei Glasflaschen für die Modelle CL500 und TB400 von Exec. BTL10 kann 10 ml Prüflösung aufnehmen.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb