Abgekündigt

FLIR C2

Kompakte Wärmebildkamera

Die FLIR C2 ist eine komplett ausgestattete Wärmebildkamera im kompakten Taschenformat, die speziell für zahlreiche gebäudespezifische und elektrische/mechanische Anwendungen entwickelt wurde. Sie können sie überall mit hinnehmen, um jederzeit Hot-Spots, Energieverluste, Baumängel, zugesetzte Rohre, HLK-Probleme und andere Schwachstellen aufspüren, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Mit der FLIR C2 können Sie jetzt noch kostengünstiger denn je von den unschlagbaren Vorzügen der Wärmebildtechnik profitieren.

Wärmebildtechnik im praktischen Taschenformat
Dank ihres großzügigen Sichtfelds (FOV) von 45° erkennen Sie mit der C2 deutlich mehr Einzelheiten im jeweiligen Zielbereich und können dadurch stets wie ein Profi arbeiten.
Mit dem hochempfindlichen Sensor können selbst kleinste Temperaturunterschiede und feinste Wärmemuster zum Aufspüren von Undichtigkeiten und Gebäudemängeln zuverlässig erkannt werden.
Die JPEG-Bilder der C2 speichern 4.800 einzelne Temperaturmessungen, die Sie mit der FLIR Tools Software analysieren und bearbeiten können.

Technische Daten

Markierter
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Sichtfeld (FOV) 41° × 31°
Digitalkamera 640 x 480 Pixel
Speichermedien Interner Speicher für mindestens 500 Bildsätze
Bildgebung und optische Daten
Automatische Ausrichtung Ja
Bildfrequenz 9 Hz
Brennweite 1,54 mm
Digitalkamera 640 x 480 Pixel
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Grau
FLIR Screen-EST-Modus No
Fokus Fokussierfrei
Galerie Ja
Mindestfokusabstand Wärmebild: 0,15 m MSX: 1,0 m
MSX Ja
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming Ja
Sichtfeld 41° × 31°
Sichtfeld (FOV) 41° × 31°
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming visueller Videos Ja
Thermische Auflösung (NETD) 100 mK
Visuelles Bild Ja
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Ja, matt/halbmatt/halbglänzend + benutzerdefiniert
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Messpunkt Ein/Aus
Messwertkorrektur Korrektur der reflektierten Umgebungstemperatur (Emissionsgrad)
Objekttemperaturbereich -10 °C bis +150 °C
Thermische Empfindlichkeit < 0,10 °C
Benutzeroberfläche
Touchscreen Ja, kapazitiv
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten
Speichermedien Interner Speicher für mindestens 500 Bildsätze
USB – Norm USB 2.0
USB – Steckverbindertyp USB Micro-B: Datenübertragung zum und vom PC
Stromversorgung
Akku 3,7 V Li-Ion-Polymer-Akku
Akkubetriebsdauer 2 Std.
Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil, 90–260 V AC Eingangsspannung – 5 V Ausgangsspannung zur Kamera
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 1,5 Std.
Ladesystem Kamerainterne Aufladung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 125 × 80 × 24 mm
Gewicht [mit Akku] 0,13 kg
Verpackungsgröße 175 x 115 x 75 mm
Verpackungsinhalt Infrarotkamera Akku (in Kamera) Trageband, Netzteil/Ladegerät mit Steckern für EU, GB, USA, China und Australien Gedruckte Anleitung zur Inbetriebnahme, USB-Speicherstick mit Dokumentation, USB-Kabel

Zubehör

  1. Tripod Adapter (T199564)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

C2 Brochure

Datasheet

C2 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.