Discontinued

FLIR C3

Kompakte Wärmebildkamera mit WLAN

Product Variations

Die FLIR C3 wurde eigens dafür entwickelt, damit Sie es überall als stets griffbereites Instrument für Gebäudeinspektionen, die Anlagenwartung oder Reparaturen an HLK- oder Elektriksystemen nutzen können. Mit ihren kompakten Abmessungen passt die Kamera bequem in Ihre Tasche und lässt sich dadurch einfach überall mit hinnehmen. Über ihren integrierten Touchscreen lässt sie sich kinderleicht bedienen, damit Sie verborgene Probleme rasch aufspüren, ausgeführte Reparaturen dokumentieren und Bilder per WLAN übermitteln können.

Professionelles Werkzeug in handlichem Format
Verbindet über WLAN mit der FLIR Tools App, um Bilder hochzuladen, Berichte zu erstellen und sie vom Einsatzort aus zu versenden.
Mit der Pro-Level-Funktionen zum Aufspüren von Hot-Spots oder Cold-Spots ermöglichen eine schnelle Messung innerhalb eines definierten Bereichs.
Die JPEG-Bilder der C3 speichern 4.800 einzelne Temperaturmessungen, die Sie mit der FLIR Tools Software analysieren und bearbeiten können.

Technische Daten

Highlighted
Thermal Sensitivity_NETD < 0,10 °C
Accuracy ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Field of view [FOV] 41° × 31°
Digital Camera 640 × 480 Pixel
Image Modes Wärmebild, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Storage Media Interner Speicher, für mindestens 500 Bildsätze
Bildgebung und optische Daten
Auto orientation Ja
Color palettes Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Grau
Digital Camera 640 × 480 Pixel
Field of view [FOV] 41° × 31°
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Wärmebild, visuell, MSX®, Bild-in-Bild
Minimum Focus Distance Wärmebild: 0,15 m MSX®: 1 m
MSX Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung
Non_radiometric IR video streaming Ja
Screen EST Mode No
Spectral Range 7,5 - 14,0 µm
Thermal Sensitivity_NETD < 0,10 °C
Visual Image Ja
Visual Video Streaming Ja
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Area Feld mit Max. oder Min.
Emissivity Correction Ja; matt, halbmatt, halbglänzend + benutzerdefinierter Wert
Frequency Range 2.400 – 2.480 MHz 5.150 – 5.260 MHz
Measurement Corrections Emissionsgrad, reflektierte Umgebungstemperatur
Object Temperature Range -10 °C bis 150 °C
Spot Meter Ein/Aus
Benutzeroberfläche
Touch Screen Ja, kapazitiv
Kommunikation und Datenspeicher
Image File Format Standard-JPEG einschl. 14-Bit-Messdaten
Storage Media Interner Speicher, für mindestens 500 Bildsätze
WiFi Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Stromversorgung
Battery 3,7 V Li-Ion-Polymer-Akku
Battery operating time 2 Stunden
Battery Type Li-Ion-Polymer-Akku
Charging system Kamerainterne Aufladung
Charging Time 1,5 Std.
External Power Operation Netzteil, 90-260 V AC Eingangsspannung – 5 V Ausgangsspannung zur Kamera
Power Management Automatische Abschaltung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature Range -10 °C bis 50 °C
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C
Allgemeine Angaben
Box Contents Infrarotkamera, Trageriemen, Tragetasche, Netzteil/Ladegerät, Stativadapter, USB-Kabel, gedruckte Benutzerdokumentation
Dimensions 125 × 80 × 24 mm
Packaging Size 175 x 110 x 105 mm
Weight 0,13 kg
Zubehör
Standard 802.11 b/g/n

Accessories

  1. Tripod Adapter (T199564)

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Cx Firmware v3.14.0

You must be logged in to download file.

Application Story

HVAC Duct Leak Issues Application Spotlight A4

Application Story

HVAC Duct Leak Issues Application Spotlight

Datasheet

C3 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.