Abgekündigt

Extech CA200

200A AC Clamp Adaptor

The Extech CA200 is a 200 A AC Clamp Adaptor with 1 mV AC output per amp. It has a 16 mm (0.6 in) clamp jaw and ± 2% accuracy. Comes complete with a built in 163 cm (5.3 ft) cable with banana plugs and a two year warranty.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenz 50/60Hz
Wechselstrom 0 to 200A (1mV per Amp output)
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2.0% of reading + 0.5A) + accuracy of indicating device
Zangenöffnung 0.62" (16mm)
Weitere Details
Abmessungen 4.3 × 1.9 × 1.3" (111 × 50 × 33mm)
Garantie 2 years
Gewicht 4.5 oz. (129g)
Sicherheitskategorie CATII - 600V, CATIII - 300V
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CA200 Datasheet

User Manual

Extech CA200 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.