Abgekündigt

Extech CA250

400A AC/DC Clamp-on Adaptor + NCV

The Extech CA250 is a 400 A AC/DC Clamp-on Adaptor with built in NCV that can be used with any multimeter with a 1 mV input and accepts standard banana plugs. It has a 30 mm (1.2 in) clamp jaw and 2.5% accuracy. Additional features include a built in, non-contact voltage detector with LED alerts and a DC zero adjust. Comes complete with built in 1.1 m (3.8 ft) cable with banana plugs and two AAA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenz 50/60Hz
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2.5% of rerading + 0.1A) at 0 to 40A; ±(2.8% of reading + 0.5A) at 0 to 400A
Gleichstromstärke 0 to 40A (10mV per Amp output); 0 to 400A (1mV per Amp output)
Wechselstrom 0 to 40A (10mV per Amp output); 0 to 400A (1mV per Amp output)
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(2.5% of rerading + 0.1A) at 0 to 40A; ±(2.8% of reading + 0.5A) at 0 to 400A
Zangenöffnung 30mm (1.2")
Weitere Details
Abmessungen 5.8 × 2.3 × 1.3" (146 × 60 × 32mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8oz (226g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V, CATIV - 300V
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CA250 Datasheet

User Manual

Extech CA250 User Manual GB

Certification

Extech CA250 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.