Abgekündigt

Extech CA3010

3000 A Flexibler Wechselstromzangenadapter

Der CA3010 ist ein flexibler Wechselstromzangenadapter bis 3000 A für Multimeter und Strommesszangen mit Bananensteckern in Standardgröße. CA3010 ist eine flexible Klemme mit 25,4 cm Länge zur Messung von Wechselstrom bis 3000 A. Sie wird inkl. Flex-Klemmkabel, 2 m Leitung mit Bananensteckern und zwei AAA-Batterien geliefert. UL-gelistet mit Schutzart CAT IV 600 V.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Wechselstrom 30,00 A (100 mV je Ampère-Ausgang); 300,0 A (10 mV je Ampère-Ausgang); 3000 A (1 mV je Ampère-Ausgang)
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±3 % Vollausschlag (45 bis 500 Hz)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Zangenöffnung 25,4 cm
Weitere Details
Abmessungen 280 × 120 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 170 g
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CA3010-CA3018 Datasheet

User Manual

Extech CA3010 CA3018 User Manual GB

Certification

Extech CA3010 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.