Discontinued

Extech CA3010

3000 A Flexibler Wechselstromzangenadapter

Product Variations

Der CA3010 ist ein flexibler Wechselstromzangenadapter bis 3000 A für Multimeter und Strommesszangen mit Bananensteckern in Standardgröße. CA3010 ist eine flexible Klemme mit 25,4 cm Länge zur Messung von Wechselstrom bis 3000 A. Sie wird inkl. Flex-Klemmkabel, 2 m Leitung mit Bananensteckern und zwei AAA-Batterien geliefert. UL-gelistet mit Schutzart CAT IV 600 V.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current 30,00 A (100 mV je Ampère-Ausgang); 300,0 A (10 mV je Ampère-Ausgang); 3000 A (1 mV je Ampère-Ausgang)
AC Current Basic Accuracy ±3 % Vollskala (45 bis 500 Hz)
AC Current Max Resolution 0,01 A
Jaw Size 25,4 cm
Weitere Details
Certifications CE, UL
Dimensions 280 × 120 × 25 mm
Power 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Safety Category CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Warranty 2 Jahre
Weight 170 g

Resources & Support

User Manual

Extech CA3010 CA3018 User Manual GB

Datasheet

Extech CA3010-CA3018 Datasheet

Certification

Extech CA3010 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb