Abgekündigt

Extech CA3018

Flexibler Wechselstromzangenadapter bis 3000 A

Der Extech CA3018 ist ein flexibler Wechselstromzangenadapter bis 3000 A für Multimeter und Strommesszangen mit Bananensteckern in Standardgröße. Die CA3018 ist eine flexible Klemme von 45,7 cm Länge zur Messung von Wechselstrom bis 3000 A. Sie wird inkl. Flex-Klemmkabel, 2 m Leitung mit Bananensteckern und zwei AAA-Batterien geliefert. UL-gelistet mit Schutzart CAT IV 600 V.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Wechselstrom 30,00 A (100 mV je Ampère-Ausgang); 300,0 A (10 mV je Ampère-Ausgang); 3000 A (1 mV je Ampère-Ausgang)
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±3 % Vollausschlag (45 bis 500 Hz)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Zangenöffnung 45,7 cm
Weitere Details
Abmessungen 350 × 130 × 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 200 g
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CA3010-CA3018 Datasheet

User Manual

Extech CA3010 CA3018 User Manual GB

Certification

Extech CA3018 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.