Cascade ist eine Plattform der nächsten Generation, um Rohdaten, Vorfallsaufzeichnungen und Warnungen aus deiner gesamten Flotte von Flir-Verkehrsdetektoren in umsetzbare Erkenntnisse für dich und dein Team umzuwandeln. Cascade sammelt die Verkehrsinformationen eines gesamten Kamerasystems an einem Ort – wie eine Verkehrsleitzentrale auf Knopfdruck. Und es ist intelligent genug, um nur bei relevanten Ereignissen zu alarmieren, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Dank fortschrittlicher Algorithmen kann Cascade Ereignisse bewerten und priorisieren, wenn sie über mehrere Kameras hinweg auftreten, und so unerwünschte Alarme reduzieren. Eine Netzwerkverbindung, ein PC und ein Browser sind alles, was Sie benötigen, um auf die hochmoderne Traffic-Management-Lösung von Cascade zuzugreifen, und sie lässt sich einfach in Flir-Traffic-Detektoren und Systeme von Drittanbietern integrieren. Verringern Sie die Komplexität des Verkehrsmanagements und treffen Sie schnellere, fundiertere Entscheidungen, damit die Fahrzeuge in Bewegung bleiben – und die Fahrer sicherer werden.

Sammeln und Organisieren von Verkehrsdaten an einem Ort
Verwaltet Straßendaten, Vorfallaufzeichnungen, Warnungen und Videoclips an einem Ort, die von bis zu 300 Flir-Verkehrssensoren (eigenständig) oder unbegrenzten Sensoren (Clusterinstallationen) erfasst werden
Nahtlose Integration mit anderen Plattformen – einschließlich SCADA, Verkehrsmanagement- und -regulierungssystemen sowie Videomanagementsystemen
Treffen fundierter Entscheidungen, die dank intelligenter Ereignisfilterung die Sicherheit und Effizienz im Straßenverkehr erhöhen

Vereinheitlichen und Interpretieren von Verkehrsmetriken mit der Kraft von Flir Cascade

Stellen Sie sich vor, Sie erfassen Verkehrsdaten in Echtzeit von jeder Flir-Kamera oder jedem Sensor in Ihrem System mit einer einzigen, intuitiven cloudbasierten oder On-Premise-Plattform.     

Das macht Flir Cascade für Sie.

Cascade ist eine Plattform der nächsten Generation, mit der du Rohdaten, Vorfallsaufzeichnungen und Warnungen aus deiner gesamten Flotte von Flir-Verkehrsdetektoren in umsetzbare Erkenntnisse für dich und dein Team umwandeln kannst.

Verringern Sie die Komplexität des Verkehrsmanagements und treffen Sie schnellere, fundiertere Entscheidungen, damit die Fahrzeuge in Bewegung bleiben – und die Fahrer sicherer werden. 

Flexibles Verkehrsmanagement für jede Betriebsgröße

Ob nur für wenige Kameras oder für ein riesiges Netzwerk – Cascade passt sich ganz einfach an Ihre speziellen Anforderungen an. Unser Standalone-System kann bis zu 300 Sensoren oder Kameras verwalten und lässt sich problemlos auf jeder virtualisierten oder Bare-Metal-Infrastruktur betreiben.

Für große Projekte, die zusätzliche Stabilität erfordern, beginnen die Konfigurationen bei mindestens vier Knoten und der grundlegenden Cluster-Lizenz.

Relevante Warnmeldungen

Cascade filtert aktiv Warnmeldungen, um sicherzustellen, dass sie relevant sind. Fortschrittliche Algorithmen bewerten und priorisieren Ereignisse, die auf mehreren Kameras auftreten, und reduzieren so überflüssige Warnmeldungen. Cascade erkennt zum Beispiel den Unterschied zwischen normalem Stop-and-Go-Verkehr und fahruntüchtigen Fahrzeugen, die eine echte Gefahrenquelle darstellen.

In der Benutzeroberfläche von Cascade können Sie Filter manuell aktivieren oder planen. Sie können die Filter auch automatisch über Videoerkennungssysteme oder aus der Ferne auslösen, wenn sie in größere Verwaltungssysteme integriert sind.

Cloudbasierter Zugriff

Eine Netzwerkverbindung, ein PC und ein Browser sind alles, was Sie für den Zugriff auf die hochmoderne Cascade-Verkehrsmanagementlösung benötigen.

Offenes Design, benutzerdefinierte Integration

Die offene Infrastruktur von Cascade erleichtert die Integration in andere Plattformen. Benutzerdefinierte Plugins ermöglichen die Einblicke von Cascade in Systeme von Drittanbietern wie SCADA, Verkehrssteuerung oder Videomanagementsysteme.

Cascade ist zwar kein VMS, kann jedoch hochauflösende Videoclips von Vorfällen zur schnellen Überprüfung anzeigen. Darüber hinaus liefern Plugins Ereignisbenachrichtigungen über akustische Alarme, E-Mail oder Kontaktschließung.

FLIR United VMS

Für ein umfassendes Videomanagement in Verkehrssystemen lässt sich Flir United VMS nahtlos über ein dediziertes UVMS-Plugin in Cascade integrieren, um eine zusammenhängende und effektive Lösung zu bieten.

Technische Daten

Systemübersicht
Aufbewahrung von Bildern und Clips Konfigurierbar
Ereignisse und Datenaufbewahrung Konfigurierbar
Festplatte (empfohlen) FLIR Kaskaden-Basiscluster-Lizenz (Lebensdauer): 2 × 500 GB SSD pro Server
FLIR Cascade Base Standalone-Lizenz (Lebensdauer): 1 × 500 GB SSD
Max. Anzahl Server FLIR Kaskaden-Basiscluster-Lizenz (Lebensdauer): Unbegrenzt; über 4 Servern fügt jeder Server 300 unterstützte
FLIR Cascade Base Standalone-Lizenzen hinzu (Lebensdauer): 1
Max. Anzahl verwalteter Geräte FLIR Kaskaden-Basiscluster-Lizenz (Lebensdauer): Unbegrenzte
FLIR Cascade Base Standalone-Lizenz (lebenslang): 300
Mindestanzahl von Servern FLIR Kaskaden-Basiscluster-Lizenz (Lebensdauer): Min. Anzahl der Server = 4 ( 1 Verwaltungsknoten und 3 Verarbeitungsknoten, die bis zu 600 Geräte fehlertolerant unterstützen)
FLIR Cascade Base Standalone-Lizenz (Lebensdauer): 1
RAM (empfohlen) FLIR Kaskaden-Basiscluster-Lizenz (Lebensdauer): Mindestens 16 GB
FLIR Cascade Base Standalone-Lizenz (Lebensdauer): 16 GB
Skalierbar und fehlertolerant FLIR Kaskaden-Basiscluster-Lizenz (Lebensdauer): Ja
FLIR Cascade Base Standalone Lizenz (Lebensdauer): Abhängig von der zugrunde liegenden Virtualisierungsinfrastruktur
Unterstützte Webbrowser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Kommunikation
Digitales Remote-E/A-Management Ja, mit 10-0198 IO-Plugin für Moxa IOlogik-Geräte (kontaktieren Sie den Vertrieb für eine Liste der unterstützten Modelle)
Kompatibilität mit FLIR UVMS Ja, mit dem UVMS-eigenen FLIR Cascade Plugin
Kompatibilität mit Watts SDK Ja, mit 10-0199 Watts SDK-Plugin (Umfang beschränkt auf Funktionen, die mit Nicht-KI-Sensoren verfügbar sind)
ModBus TCP Ja, mit ModBus TCP Slave-Plugin 10-0184
OPC UA Ja, mit OPC UA Server-Plugin 10-0185
REST API Ja, urheberrechtlich geschützt (Dokumentation auf Anfrage verfügbar)
Tonbenachrichtigungen Ja, mit Audio On Event-Plugin 10-0187

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR Cascade Datenblatt

Brochure

FLIR Leitfaden für intelligente Verkehrssysteme (ITS)

Datasheet

FLIR Cascade Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb