Abgekündigt

Extech CB20

Installationstester/Steckdosentester

Suchen Sie den richtigen Leistungsschalter oder die richtige Sicherung, ohne den Strom auszuschalten. Möglich ist dies mit dem Extech CB20 Leistungsschalter-Sucher, der eine automatische Empfindlichkeit verwendet, um den richtigen Leistungsschalter oder die richtige Sicherung von 90 V bis 120 V AC schnell und genau zu lokalisieren. Der CB20 ist ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich der Lokalisierung von Abzweigschutzschaltern ohne versehentliche Abschaltung der Stromversorgung, der Bestätigung der ordnungsgemäßen Verdrahtung während der elektrischen Installation oder Reparatur und der Prüfung des Erdschlussbetriebs der Steckdose. Komplett mit Empfänger, Sender und 9-V-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Frequenz 47 bis 63Hz
Wechselspannung 90 bis 120 V
Weitere Details
Abmessungen Sender: 118 × 60 × 35 mm (4,6 × 2,4 × 1,4 Zoll); Empfänger: 196 × 55 × 36 mm (7,7 × 2,2 × 1,4 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht Sender: 91 g (3,2 oz); Empfänger: 136 g (4,8 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech CB20 Datasheet

User Manual

Extech CB20 User Manual GB

Certification

Extech CB20 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.