Chat
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
Calibration Reference
The Extech CG104-REF Calibration Reference is designed for use with the Extech CG104 Coating Thickness Tester. It contains ten sets each containing one ferrous plate, one non-ferrous plate, and one film.
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| USA |
Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687 Lokal: (+1) 603 324 7600 |
||
| Kanada | 800 613 0507 | Einreichen einer RMA | |
| Süd- und Mittelamerika | 0800 878 2486 |
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| Belgien | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estland | +3726063976 | ||
| Deutschland | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italien | +390294753491 | ||
| Schweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 4 802 4999 | ||
| Großbritannien | +44 (0)1732 220 011 |
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| Australien | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Indien Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Indien Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Südkorea | (02)565-2724 |
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.