Abgekündigt

Extech CG304-REF

Schichtdickenprüfer mit Bluetooth®

Der Extech CG304 Schichtdickenprüfer erlaubt die zerstörungsfreie Messung der Dicke von Eisen- und Nichteisensubstraten mit automatischer Erkennung des zu messenden Werkstoffs. Speicher für 2500 Messwerte. Die einzigartige Bluetooth-Schnittstelle® überträgt Daten drahtlos auf Ihren PC zur weiteren Analyse, sodass Sie dokumentierte Berichte erstellen können. Enthält ein spezielles LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Kontrast für eine leichte Ablesbarkeit bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Inkl. zwei AAA-Batterien, Software, Hartschalenkoffer, Metall- und Aluminiumsubstrate sowie Standard-Kalibrierfolien.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.