Extech CL200

ExStik® Chlormessgerät

CL200 ist ein ExStik® Chlormessgerät. Diese revolutionäre Technik misst den direkten Gesamtchlorgehalt von 0,01 ppm bis 10 ppm. Es führt nicht subjektive Messungen durch, die nicht durch Störungen beeinträchtigt werden, wie sie bei herkömmlichen Farbmessgeräten und Spektralphotometern auftreten, z. B. Farbe, Trübung, Licht und Verunreinigungen der Probe. Dieses Produkt wird mit einer Elektrode, fünf Packungen mit 10 Reagenztabletten (50 Tests), einer Sensorschutzkappe, einem Probenbecher mit Deckel, vier CR2032-Batterien und einem 1,2 m (48”) Trageriemen geliefert.

Direkte Anzeige des Gesamtchlorgehalts für schnelle und einfache Messungen (unter 2 Minuten)
Niedrige Nachweisgrenze von bis zu 0,01 ppm, unbeeinflusst durch Farbe oder Trübung der Probe
Zulassung durch US-Norm EPA als Methode zur Überwachung der Einhaltung des Gesamtchlorgehalts im Abwasser.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Chlor 0,01 bis 10,00 ppm
Chlor Grundgenauigkeit ±10 % des Messwerts ±0,01 ppm
Chlor Max. Auflösung 0,01 ppm
Speicher 15 Messwerte
Temperatur (Kontakt) -5° bis 90 °C (23 bis 194 °F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1,0 °C / ±1,8 °F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 110 g (3,85 oz)
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 CR-2032-Batterien (3 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech CL200 User Manual GB

Datasheet

Extech CL200 Datasheet

Certification

Extech CL200 Declaration of Conformity

User Manual

Extech CL200 User Manual

Datasheet

Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb