Extech CL203
ExTabTM Chlorine Reagent Tablets (10pk)
Extech CL203 are ExTab Chlorine Reagent tablets (10 pk-100 tests) for the CL200 Chlorine Meter. Foil packaging provides a very stable environment with a long shelf life. It comes with no messy powder reagents for hassle free calibration of your Extech meter. No dosing equipment is required.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech CL203 User Manual
Datasheet
Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb