Extech CL205
ExStik® Ersatz-Chlorelektrodenmodul
Das CL205 ist ein Extech ExStik® Ersatz-Chlorelektrodenmodul. Produkt zur Verwendung mit dem Extech CL200-Messgerät. Die CL205 ist eine Elektrode, die Chlor und Temperatur messen kann. Das Produkt wird mit einer 6-Monate-Gewährleistung geliefert.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech CL205 User Manual
Datasheet
Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb