Abgekündigt

Extech CL500

Free and Total Chlorine Meter

The Extech CL500 is a Free and Total Chlorine Meter. This chlorine tester measures up to 3.50 ppm with 0.01 ppm resolution on its large LCD screen. Complete with free, total and zero chlorine standard solutions, test bottles with covers, free and total chlorine DPD powder (10 pcs), cleaning cloth, 6 AAA batteries, and hard carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Chlor 0.01 to 3.50ppm
Chlor Grundgenauigkeit 0.01ppm
Chlor Max. Auflösung ±0.02ppm @ 1ppm
Lichtquelle LED, 525nm
Reaktionszeit <10 seconds
Weitere Details
Abmessungen 6.1 × 3.0 × 2.4" (155 × 76 × 62mm)
Garantie 2 years
Gewicht 11.3oz (320g)
Stromversorgung 6 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech CL500 User Manual GB

Datasheet

Extech CL500 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.