Extech CLT-ADP-UK
Buchsenadapter mit 3-poligem UK-Stecker Typ G
Extech CLT-ADP-UK ist ein Buchsenadapter mit einem 3-poligen Stecker vom Typ G. Kompatibel mit dem CLT600 Advanced Kabelortungs- und Verfolgungs-Kit für einfache Tests in der Nähe von Steckern vom Typ G.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.