Abgekündigt

FLIR CM174

IGM™-Stromzange

Die FLIR CM174 ist die einzige Stromzange, die Ihnen beim Aufspüren von Problemen hilft, die Sie mit einer herkömmlichen Stromzange nicht erkennen können. Mit der infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie (IGM), die von einem integrierten FLIR Lepton® Wärmebildsensor versorgt wird, bietet die CM174 eine zuverlässige Möglichkeit, Hot-Spots und überlastete Schaltkreise aus sicherer Entfernung zu erkennen. IGM führt Sie visuell zum genauen Ort eines möglichen Problems und hilft Ihnen, Ihre Ergebnisse mit einer Vielzahl von Funktionen und Temperaturmessungen zu bestätigen.

Erkennen Sie mehr mit der Stromzange.
Schnelles Erkennen von Problemen mit IGM, ohne dafür Verteilerkästen, Schaltschränke oder ein Wirrwarr von Kabeln und Drähten berühren zu müssen, von denen eine potenzielle Sicherheitsgefahr ausgehen könnte.
Bestätigen Sie erkannte Probleme, prüfen Sie die elektrische Belastung und verifizieren Sie Hot-Spots. Erhalten Sie präzise Stromstärke- und Spannungswerte und exakte Center-Point-Temperaturmesswerte.
Das intelligente Design der CM174 umfasst eine schmale Zange und eine integrierte Arbeitsleuchte, damit Sie auch schwer zugängliche oder schlecht beleuchtete Messpunkte einfach erreichen können. Dank ihrer erweiterten elektrischen Funktionen erhalten Sie rasch alle Messwerte einschließlich TRMS, LoZ, VFD-Modus, Anlaufstrom und Intelligente Diode mit Deaktivierungsfunktion. Zusätzlich lässt sich die CM174 mit dem FLIR FLEX Zubehör auf 3.000 A AC erweitern.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 80 × 60 (4.800 Pixel)
Anzeigegröße TFT-Display 2,0 Zoll
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Datenprotokollierung und -speicherung k. A.
Konnektivität k. A.
Bildgebung und optische Daten
Anzeigegröße TFT-Display 2,0 Zoll
Empfindlichkeit 150 mK
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Graustufen
Fokus Fest
IR-Auflösung 80 × 60 (4.800 Pixel)
Kameradetektor FLIR Lepton® Mikrobolometer
Sichtfeld [V × H] 38,6° × 50,0°
Messung und Analyse
Anlauf-Wechselstromstärke Messbereich 600,0 A/Grundgenauigkeit ±3,0 %
Auto-Range Ja, mit manueller Bereichsoption
Diode Messbereich 1,5 V/Grundgenauigkeit ±1,5 %
Durchgangsprüfung 600 Ω
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenzzähler Flex-Eingang Messbereich: 10 kHz Grundgenauigkeit: ±0,1 %
Kapazität Messbereich 1000 µF/Grundgenauigkeit ±1,0 %
LoZ-Modus Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
LoZ-Modus Wechselspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Messfrequenz 3 Messungen pro Sekunde
Schwellenwert Durchgangsprüfung 30Ω to 150Ω
Temperaturbereich -25 °C bis 150 °C
Temperaturgenauigkeit ±3 °C oder ±3 % des Messwerts
VFD-Modus Wechselspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
VFD-Modus Wechselstromstärke Messbereich 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Wechselstromstärke Flex-Eingang in Ampere Messbereich: 3.000 A Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Widerstand Messbereich 6.000 Ω/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Kommunikation und Datenspeicher
Datenprotokollierung und -speicherung k. A.
Konnektivität k. A.
Stromversorgung
Akku 4 AAA-Batterien, optional TA04 Lithium-Polymer-Akku
Automatische Abschaltung Ja
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 43 mm x 89 mm x 241 mm
Arbeitsleuchten Ja
Gewicht 426 g
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Emissionsgrad-Einstellungen 4 voreingestellte Stufen, individuell konfigurierbar
Garantie 10 Jahre
Sturzfestigkeitstest 2 m

Zubehör

  1. Gürtelclip (TA42®)

Ressourcen und Support

Datasheet

CM174 CM275 Datenblatt

Brochure

Clamp Meter Family Broschüre

User Manual

CM174 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.