Abgekündigt

FLIR CM275

IGM™-Stromzange mit Datenerfassung (drahtlos)

Die Stromzange FLIR CM275 kombiniert Wärmebildtechnik mit elektrischen Messfunktionen. Dies macht sie zu einem leistungsstarken Messinstrument für Inspektionen, Störungsbehebung und Diagnosen. Mit der infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie (IGM) ermöglicht die CM275 eine zuverlässige Lokalisierung von Hot-Spots und überlasteten Schaltungen aus sicherem Abstand. Zur Bestätigung der Befunde können Sie die vielfältigen elektrischen Funktionen der Stromzange sowie Temperaturmessungen nutzen. Außerdem unterstützt die FLIR CM275 drahtlose Datenverbindungen für das Hochladen von Bildern und Daten zur FLIR Tools™ App.

Erkennen Sie mehr mit der Stromzange.
Schnelles Erkennen von Problemen mit IGM, ohne dafür Verteilerkästen, Schaltschränke oder ein Wirrwarr von Kabeln und Drähten berühren zu müssen, von denen eine potenzielle Sicherheitsgefahr ausgehen könnte.
Erhalten Sie präzise Stromstärke- und Spannungswerte und exakte Center-Point-Temperaturmesswerte. Verfügt zudem über ein großes Display zur Daten- und Bildbetrachtung.
Hochladen und Gliederung von elektrischen Messungen und Wärmebildern, Austauschen von Informationen mit Ihrem Team aus und Ablegen von Berichten vor Ort.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 160 × 120 (19.200 Pixel)
Anzeigegröße TFT-Display 2,4 Zoll
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Wechselstrom Messbereich 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Datenprotokollierung und -speicherung 10 Sätze von 40.000 Skalarmessungen, 100 Bilder
Konnektivität Bluetooth®
Bildgebung und optische Daten
Anzeigegröße TFT-Display 2,4 Zoll
Empfindlichkeit 150 mK
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Graustufen
Fokus Fest
Galerie 8549
IR-Auflösung 160 × 120 (19.200 Pixel)
Sichtfeld [V × H] 38,6° × 50,0°
Wärmebildsensor FLIR Lepton® Mikrobolometer
Messung und Analyse
Anlauf-Wechselstromstärke Messbereich 600,0 A/Grundgenauigkeit ±3,0 %
Auto-Range Ja, mit manueller Bereichsoption
Diode Messbereich 1,5 V/Grundgenauigkeit ±1,5 %
Durchgangsprüfung 30 Ω
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenzzähler Flex-Eingang Messbereich: 10 kHz Grundgenauigkeit: ±0,1 %
Kapazität Messbereich 1000 µF/Grundgenauigkeit ±1,0 %
LoZ-Modus Gleichspannung Messbereich: 60,0 V, 600,0 V, 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %
LoZ-Modus Wechselspannung Messbereich: 60,0 V, 600,0 V, 1.000 V Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Messfrequenz 3 Messungen pro Sekunde
Schwellenwert Durchgangsprüfung 30Ω to 150Ω
Temperaturbereich -10 °C bis 150 °C
Temperaturgenauigkeit ±3 °C oder ±3 % des Messwerts
VFD-Modus Wechselspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
VFD-Modus Wechselstromstärke Messbereich 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Wechsel-/Gleichspannung Messbereich 1000 V/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Wechselstrom Messbereich 600,0 A/Grundgenauigkeit ±2,0 %
Wechselstromstärke Flex-Eingang in Ampere Messbereich: 3.000 A Grundgenauigkeit: ±1,0 %
Widerstand Messbereich 6.000 Ω/Grundgenauigkeit ±1,0 %
Kommunikation und Datenspeicher
Datenprotokollierung und -speicherung 10 Sätze von 40.000 Skalarmessungen, 100 Bilder
Konnektivität Bluetooth®
Stromversorgung
Akku 3 AA-Batterien; optional TA04 Lithium-Polymer-Akku
Automatische Abschaltung Ja
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 43 mm x 89 mm x 241 mm
Arbeitsleuchten Ja
Gewicht 426 g
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Emissionsgrad-Einstellungen 4 voreingestellte Stufen, individuell konfigurierbar
Garantie 10 Jahre
Sturzfestigkeitstest 2 m

Zubehör

  1. Gürtelclip (TA42®)

Ressourcen und Support

User Manual

CM275 User Manual UK

User Manual

CM275 User Manual

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.