Abgekündigt

FLIR CM42

TRMS-Stromzange

Die Stromzangenserie FLIR CM4X umfasst drei professionelle und preisgünstige Messgeräte mit Effektivwertmessung (TRMS) für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsgebäuden: die AC-Stromzange CM42, die AC-Stromzange CM44 mit Thermoelement-Messfühler Typ K und die AC/DC-Stromzange CM46 mit Thermoelement-Messfühler Typ K. Dank der Accu-Tip™-Technologie lassen sich Stromstärken an dünnen Leitern genauer als je zuvor durchführen – auf Zehntel genau!

Preisgünstig. Kompakt. Genau.
Mit der Accu-Tip™-Technologie lässt sich die Stromstärke bei Kabeln mit geringeren Durchmessern präziser und bis auf das Zehntel genau messen. Die einzelnen Messgeräte unterstützen VFD-Modus, MAX./MIN./MTW.-Aufzeichnung, Frequenz- und Diodenmessung, Messwertspeicher, Tiefpassfilter für Spannungsmessung und mehr.
Die Stromzangenserie FLIR CM4X hat große, hell hinterleuchtete Displays, die unter allen Umgebungsbedingungen gut ablesbar sind. Die einzelnen Geräte funktionieren im Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C und sind griffig und robust genug, um Ihnen viele Jahre gute Dienste zu leisten!
Wählen Sie Ihre Stromzange anhand der benötigten Funktionen. Ganz gleich, ob Sie eine professionelle Stromzange mit Effektivwertmessung (TRMS) mit integriertem berührungslosen Spannungsprüfer benötigen oder in der Lage sein wollen, Thermoelement-Messungen mit zusätzlichen Funktionen wie Zero-Modus und DC-µA-Funktion vorzunehmen, in der CM4X-Serie finden Sie das perfekte Gerät für Ihren Bedarf.

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung Max. 30 mm
Messung und Analyse
Aufnahme Min./Max./Mtw.
Diode 2,0 V (Grundgenauigkeit ±1,5 %)
Durchgang 10 Ω < & < 250 Ω
Frequenz 50-400 Hz (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Gleichspannung 600 V (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Kapazität – (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Kategorie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
Messzange Gleichstrom – (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Gleichstrom mit Accu-Tip – (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Stromstärke (AC) (100–400 Hz) 400 A (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Stromstärke (AC) (50–100 Hz) 400 Q (Grundgenauigkeit ±1,8 %)
Messzange Wechselstrom mit Accu-Tip 60 A (Grundgenauigkeit ±1,5 %)
NCV Ja
Temperatur – (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Wechsel-/Gleichspannung (digitaler Tiefpassfilter / Frequenzumrichter) – (Grundgenauigkeit ±1,2 %)
Wechselspannung (Digitaler Tiefpassfilter – VFD) 600 V (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Widerstand 60 kΩ (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
µA Gleichstrom – (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Benutzeroberfläche
Display 3–5/6 Ziffern, 6000 Werte
Stromversorgung
Akkutyp 2 × AAA
Allgemeine Angaben
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
Zangenöffnung Max. 30 mm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C
Garantie Befristet 3 Jahre
Sturzfestigkeitstest 2 m
Zertifizierungen UL, CE

Zubehör

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.