Abgekündigt

FLIR CM44

TRMS-Stromzange mit Accu-Tip™

Die Stromzangenreihe FLIR CM4X umfasst drei professionelle und preisgünstige TRMS-Echteffektivwert-Messgeräte. Sie wurden speziell für Elektriker entwickelt, die Arbeiten in Wohn- und Gewerbegebäuden ausführen müssen. CM42 und CM44 eignen sich für Wechselstrommessungen, CM46 ermöglicht Wechsel- und Gleichstrommessungen. Jede Stromzange verfügt über ein helles hintergrundbeleuchtetes Display, um das Arbeiten in Schaltschränken zu erleichtern. Mit der Accu-Tip™-Technologie lässt sich die Stromstärke bei Kabeln mit geringeren Durchmessern präziser und bis auf das Zehntel genau messen. Alle Modelle bieten eine MAX./MIN./MTW.-Aufzeichnung, Frequenzmessung und elektrische Felderkennung, damit Sie spannungsführende Komponenten erkennen und die relative Feldstärke bestimmen können. Mit ihrem umspritzten und handlichen Design ist die Stromzangenreihe CM4X robust genug, um einem Sturz aus zwei Metern Höhe zu widerstehen, und passt dank ihres kompakten Formats problemlos in Ihre Werkzeugtasche, damit Sie sie einfach überall mit hinnehmen können.

Preisgünstig. Kompakt. Genau.
•Hohe Genauigkeit und Auflösung in kleinen Panels
• Accu-Tip erlaubt genauere Messungen der Stromstärke an dünneren Drähten
• MAX/MIN/AVG-Aufzeichnung und Frequenz- und Diodenmessung
• Datenspeicherung, Nullfunktion und Tiefpassfilter (VFD) für Spannungsmessungen
Professionelle Leistung zu einem günstigen Preis.
• Entwickelt für Leiter mit max. 30 mm
• Erkennung elektrischer Felder (NCV) ermittelt, ob eine Spannung anliegt, sowie zur Sicherheit die relative Feldstärke
• Professionelle Strommesszangen für True-RMS

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung Max. 30 mm
Messung und Analyse
Aufnahme Min./Max./Mtw.
Diode 2,0 V (Grundgenauigkeit ±1,5 %)
Durchgang 10 Ω < & < 250 Ω
Frequenz 50-400 Hz (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Gleichspannung 600 V (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Kapazität 2.500 µF (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Kategorie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
Messzange Gleichstrom – (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Gleichstrom mit Accu-Tip – (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Stromstärke (AC) (100–400 Hz) 400 A (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Stromstärke (AC) (50–100 Hz) 400 Q (Grundgenauigkeit ±1,8 %)
Messzange Wechselstrom mit Accu-Tip 60 A (Grundgenauigkeit ±1,5 %)
NCV Ja
Temperatur -40 °C bis 400 °C (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Wechsel-/Gleichspannung (digitaler Tiefpassfilter / Frequenzumrichter) – (Grundgenauigkeit ±1,2 %)
Wechselspannung (Digitaler Tiefpassfilter – VFD) 600 V (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Widerstand 60 kΩ (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
µA Gleichstrom 2.000 µA (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Benutzeroberfläche
Display 3–5/6 Ziffern, 6000 Werte
Stromversorgung
Akkutyp 2 × AAA
Allgemeine Angaben
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
Zangenöffnung Max. 30 mm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C
Garantie Befristet 3 Jahre
Sturzfestigkeitstest 2 m
Zertifizierungen UL, CE

Zubehör

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.