Abgekündigt

FLIR CM46

TRMS-Stromzange mit Gleichstromstärkemessung

Die Stromzange FLIR CM46 ist speziell für Messungen in Wohn- und Gewerbegebäuden konzipiert. Jede Stromzange verfügt über AC/DC-Messung und ein helles hintergrundbeleuchtetes Display, um das Arbeiten in Schaltschränken zu erleichtern. Mit der Accu-Tip™-Technologie lässt sich die Stromstärke bei Kabeln mit geringeren Durchmessern präziser und bis auf das Zehntel genau messen. Das Gerät bietet außerdem eine MAX/MIN/AVG-Aufzeichnung, misst DCµA, Temperatur, Kapazität und Frequenz und verfügt über eine elektrische Felddetektion, damit spannungsführende Komponenten erkannt und die relative Feldstärke bestimmt werden können.

Preisgünstig. Kompakt. Genau.
Mit der Accu-Tip™-Technologie lässt sich die Stromstärke bei Kabeln mit geringeren Durchmessern präziser und bis auf das Zehntel genau messen.
Für Temperaturen bis zu -10 °C oder 50 °C, griffig und aus 2 m Höhe auf Sturzfestigkeit getestet.
Mit wichtigen Funktionen wie AC/DC-Messung, TRMS, elektrische Felddetektion (NCV) und Messungen an Kabeln mit bis zu 30 mm Durchmesser (einschl. Isolierung).

Technische Daten

Markierter
Zangenöffnung Max. 30 mm
Messung und Analyse
Aufnahme Min./Max./Mtw.
Diode 2,0 V (Grundgenauigkeit ±1,5 %)
Durchgang 10 Ω < & < 250 Ω
Frequenz 50-400 Hz (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Gleichspannung 600 V (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Kapazität 2.500 µF (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Kategorie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
Messzange Gleichstrom 400 A (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Gleichstrom mit Accu-Tip 60 A (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Stromstärke (AC) (100–400 Hz) 400 A (Grundgenauigkeit ±2,0 %)
Messzange Stromstärke (AC) (50–100 Hz) 400 Q (Grundgenauigkeit ±1,8 %)
Messzange Wechselstrom mit Accu-Tip 60 A (Grundgenauigkeit ±1,5 %)
NCV Ja
Temperatur -40 °C bis 400 °C (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Wechsel-/Gleichspannung (digitaler Tiefpassfilter / Frequenzumrichter) 600 V (Grundgenauigkeit ±1,2 %)
Wechselspannung (Digitaler Tiefpassfilter – VFD) 600 V (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Widerstand 60 kΩ (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
µA Gleichstrom 2.000 µA (Grundgenauigkeit ±1,0 %)
Benutzeroberfläche
Display 3–5/6 Ziffern, 6000 Werte
Stromversorgung
Akkutyp 2 × AAA
Allgemeine Angaben
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
Zangenöffnung Max. 30 mm
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C
Garantie Befristet 3 Jahre
Sturzfestigkeitstest 2 m
Zertifizierungen UL, CE

Zubehör

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.